HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y noir 10x12 G50/125 Numéro d'article 80210

Détails de l'article

Numéro d'article
80210
Désignation de l'article
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y noir 10x12 G50/125
Nombre de fibres
120
Type de fibre
Multimode G50/125
Catégorie de fibre
OM2
Nombre de brins par âme
12
Ø extérieur mm (approx.)
14,8
Poids kg/km (approx.)
155,0
Mètre par unité de conditionnement
4000
possibilité de conditionnement individuel
oui
EAN / GTIN
4060892310980
Numéro de tarif douanier
85447000

Caractéristiques techniques

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -20°C
Operating, max.: +60°C

Détails du produit

Construction

      • Core type: Loose tube
      • GRP support element
      • Strain relief elements: Glass yarns
      • Type of armouring: Glass yarns
      • Outer sheath material: PE
      • Outer sheath colour: Black

Propriétés

      • UV-resistant

Tests

      • Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
      • Halogen-free acc. to IEC 60754-2
      • Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5

Utilisation

      • These HELUCOM® fibre-optic cables are characterized by a design that is particularly easy to mount, extremely tension-resistant and rodent-proof. Around a stranded grooved cable and filler elements, there is a composite of glass yarns and swelling fleece with characteristics that ensure rodent protection, strain relief, and waterproofing in longitudinal direction of the cable. In addition, these cables are designed grease-free. Wiping the jelly off is therefore unnecessary. This construction is particularly used in underground, tubes and channel areas, where above-average tensile stresses and/or transverse compressions occur and rodent infestation is to be expected.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible