HELUCOM® A-DF(ZN)2Y4Y noir 4 E9/125 Numéro d'article 80895

Détails de l'article

Numéro d'article
80895
Désignation de l'article
HELUCOM® A-DF(ZN)2Y4Y noir 4 E9/125
Nombre de fibres
4
Type de fibre
Single-Mode E9/125
Catégorie de fibre
ITU-T G.652d
Nombre de brins par âme
4
Ø extérieur mm (approx.)
13
Poids kg/km (approx.)
90,0
Mètre par unité de conditionnement
4000
possibilité de conditionnement individuel
oui
EAN / GTIN
4060892312120
Numéro de tarif douanier
85447000

Caractéristiques techniques

Temperature range Laying, min.: -5°C
Laying, max.: +50°C
Operating, min.: -20°C
Operating, max.: +60°C

Détails du produit

Construction

      • Core type: Loose tube
      • GRP support element
      • Strain relief elements: Aramide
      • Inner sheath material: PE
      • Type of armouring: PA sheath
      • Outer sheath material: PA
      • Outer sheath colour: Black

Propriétés

      • Cable, laterally water-tight
      • UV-resistant

Tests

      • Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
      • Halogen-free acc. to IEC 60754-2
      • Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5

Utilisation

      • These HELUCOM® fibre-optic cables are characterized by a stranded construction with jelly filling. They are made waterproof in longitudinal direction by filling a jelly mass into the stranding cavities. Non-metallic tension elements and a second outer sheath made of polyamide (PA) ensure above average strain relief and rodent protection. This construction is particularly used in the area of telecommunication and long distance, but also in regular channels and tubes where rodent infestation is possible.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible