HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-TPE UL/CSA noir 2 x 0,5 mm²
Numéro d'article 11001824
- résistant à l'huile et aux UV
- pour usage en extérieur
Détails de l'article HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-TPE UL/CSA noir 2 x 0,5 mm²
- Numéro d'article
- 11001824
- Désignation de l'article
- HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-TPE UL/CSA noir 2 x 0,5 mm²
- AWG (approx.)
- 21
- Ø extérieur mm (approx.)
- 5,5
- Indice cuivre kg/km
- 9,6
- Poids kg/km (approx.)
- 37,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- -
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892487057
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-TPE UL/CSA noir 2 x 0,5 mm²
Câble pour chaînes porte-câbles TPE selon UL-Std. 758 (AWM) Style 21387, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, suivant la DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Plage de température | en mouvement -40°C à +90°C pose fixe -40°C à +90°C |
Tension nominale | AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 1000 V |
Tension d'essai cond./cond. | 3000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 5x Ø extérieur pose fixe 3x Ø extérieur |
Détails du produit HELUCHAIN® MULTISPEED® 522-TPE UL/CSA noir 2 x 0,5 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
-
- Isolation conducteur: PP
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-334, conducteurs noirs numérotés blanc
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J,
- x = sans conducteur de protection
-
- Toronnage:
- 2 - 5 cond.: Conducteurs torsadés en une seule couche, longueur de pas courte et optimisée
- 7 - 42 cond.: Conducteurs torsadés en faisceaux/paires avec des longueurs de pas courtes et parfaitement adaptées ; faisceaux/paires torsadés ensemble autour d'un noyau résistant à la traction
-
- Fil de déchirement
-
- Gaine extérieure: TPE, extrudé par bourrage
-
- Couleur de la gaine: noir (RAL 9004)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, ozone
-
- gaine très peu adhésive
-
- durée de vie plus longue grâce à la faible résistance au frottement des conducteurs isolés en PP
-
- pour usage en extérieur
-
- compatible avec chaînes porte-câbles
-
- haute résistance à la flexion alternée
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
-
- pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
- 1) il faut respecter les instructions de montage
- 2) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.
Utilisation
-
- Ce câble homologué UL/CSA est utilisé lorsque des exigences extrêmes sont imposées au câble. Conçu pour les fabricants de machines orientés vers l'exportation, en particulier aux États-Unis et au Canada. Les matériaux et les techniques de câblage appropriés permettent une utilisation permanente comme câble extra souple pour chaînes porte-câbles pour de longues distances de déplacement et des vitesses élevées ou lentes. Pour la pose dans des endroits secs, humides et à l'extérieur, en cas de mouvement libre sans charge de traction et sans guidage forcé du mouvement, adapté en tant que câble pour chaînes porte-câbles TPE hautement flexible pour des sollicitations fréquentes de levage et de flexion dans la construction de machines et d'outils.