Cosse tubulaire HELU-S-RK-S-CU-UL 120-10 Numéro d'article 90924
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL

Détails de l'article

Numéro d'article
90924
Item description
Tubular cable lug HELU-S-RK-S-CU-UL 120-10
Cross-sec. mm² (approx.)
120
Cu (MK) factor per 1000 pcs.
58.1
Copper (MK) base in EUR / 100 kg
150
Stud hole (M)
10
ø Stud hole (a) in mm
10,5
ø Wire receptable (d) in mm
15,0
Flange width (b) in mm
19,0
Length (l) in mm
51,0
Weight in kg/1000 pc.
58,1
Pieces per Packaging Unit
10
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892419065
Customs tariff number
85369010

Caractéristiques techniques

Cosse tubulaire
forme de bride Forme de bague
Angle de raccordement 180° (droit)

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre
      • Surface: étamé par galvanisation
      • non isolé
      • sans trou de visibilité

Propriétés

      • bride étroite

Tests

      • Certifications et approbations:
      • Numéro de dossier UL E504132

Remarques

      • Procédé de pressage recommandé: Sertissage WK
      • Légende:
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • l - Longueur au centre du perçage

Utilisation

      • pour les appareils de commutation avec une plage de connexion réduite

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible