Cosse tubulaire HELU-S-RK-N 6,0-5
Numéro d'article 97808
Détails de l'article Cosse tubulaire HELU-S-RK-N 6,0-5
- Numéro d'article
- 97808
- Désignation de l'article
- Tubular cable lug HELU-S-RK-N 2.5-5
- Perçage (M)
- 5
- ø Perçage (a) in mm
- 5,3
- ø logement de l'âme (d) en mm
- 3,6
- Largeur flasque (b) en mm
- 10,0
- Longueur (l) en mm
- 18,5
- Poids kg/1000 pc.
- 2,75
- Section nominale de / à mm²
- 4,00 - 6,00
- Épaisseur
- 1
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892419218
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Cosse tubulaire HELU-S-RK-N 6,0-5
Cosse tubulaire | |
forme de bride | Forme de bague |
Angle de raccordement | 180° (droit) |
Plage de température | à +500°C |
Détails du produit Cosse tubulaire HELU-S-RK-N 6,0-5
Construction
-
- Matériau: Nickel
-
- non isolé
-
- sans trou de visibilité
Propriétés
-
- pour des applications à haute température
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- a - Diamètre de perçage
- b - largeur bride
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme
- l - Longueur au centre du perçage