Cosse tubulaire HELU-S-RK-CU-UL 300-12 Numéro d'article 907395
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Cosse tubulaire

Détails de l'article

Numéro d'article
907395
Item description
Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 300-12
Cross-sec. mm² (approx.)
300
Cu (MK) factor per 1000 pcs.
211.8
Copper (MK) base in EUR / 100 kg
150
Stud hole (M)
12
ø Stud hole (a) in mm
13,0
ø Wire receptable (d) in mm
24,0
Flange width (b) in mm
44,0
Length (l) in mm
82,0
Weight in kg/1000 pc.
211,8
Pieces per Packaging Unit
20
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892423840
Customs tariff number
85369010

Caractéristiques techniques

Cosse tubulaire
forme de bride Forme de bague
Angle de raccordement 180° (droit)
Plage de température à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre selon DIN EN 13600
      • Surface: étamé par galvanisation
      • non isolé
      • sans trou de visibilité

Tests

      • Certifications et approbations:
      • Numéro de dossier UL E504132

Remarques

      • Procédé de pressage recommandé: Sertissage WK
      • Légende:
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • l - Longueur au centre du perçage

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible