Cosse tubulaire HELU-S-RK-CU-UL 70-16
Numéro d'article 907361
- Cosse tubulaire
Détails de l'article Cosse tubulaire HELU-S-RK-CU-UL 70-16
- Numéro d'article
- 907361
- Item description
- Tubular cable lug HELU-S-RK-CU-UL 70-16
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 70
- Cu (MK) factor per 1000 pcs.
- 49.6
- Copper (MK) base in EUR / 100 kg
- 150
- Stud hole (M)
- 16
- ø Stud hole (a) in mm
- 17,0
- ø Wire receptable (d) in mm
- 12,0
- Flange width (b) in mm
- 28,0
- Length (l) in mm
- 48,5
- Weight in kg/1000 pc.
- 49,6
- Pieces per Packaging Unit
- 25
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892423505
- Customs tariff number
- 85369010
Caractéristiques techniques Cosse tubulaire HELU-S-RK-CU-UL 70-16
Cosse tubulaire | |
forme de bride | Forme de bague |
Angle de raccordement | 180° (droit) |
Plage de température | à +120°C |
Détails du produit Cosse tubulaire HELU-S-RK-CU-UL 70-16
Construction
-
- Matériau: Cuivre selon DIN EN 13600
-
- Surface: étamé par galvanisation
-
- non isolé
-
- sans trou de visibilité
Tests
-
- Certifications et approbations:
- Numéro de dossier UL E504132
Remarques
-
- Procédé de pressage recommandé: Sertissage WK
-
- Légende:
- a - Diamètre de perçage
- b - largeur bride
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme
- l - Longueur au centre du perçage