Cosse à tube coudé HELU-S-RK-90-CU-UL 25-6 Numéro d'article 907523
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL

Détails de l'article

Numéro d'article
907523
Item description
Angled tubular cable lug HELU-S-RK-90-CU-UL 25-6
Cross-sec. mm² (approx.)
25
Cu (MK) factor per 1000 pcs.
13.5
Copper (MK) base in EUR / 100 kg
150
Stud hole (M)
6
ø Stud hole (a) in mm
6,4
ø Wire receptable (d) in mm
7,0
Flange width (b) in mm
15,0
Weight in kg/1000 pc.
13,5
Pieces per Packaging Unit
100
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892422478
Customs tariff number
85369010

Caractéristiques techniques

Cosse à tube coudé
forme de bride Forme de bague
Angle de raccordement 90°
Plage de température à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre selon DIN EN 13600
      • Surface: étamé par galvanisation
      • non isolé
      • sans trou de visibilité

Tests

      • Certifications et approbations:
      • Numéro de dossier UL E504132

Remarques

      • Procédé de pressage recommandé: Sertissage WK
      • Légende:
      • Dimensions
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible