Cosse à tube coudé HELU-S-RK-45-CU-UL 25-10
Numéro d'article 907472
Détails de l'article Cosse à tube coudé HELU-S-RK-45-CU-UL 25-10
- Numéro d'article
- 907472
- Item description
- Angled tubular cable lug HELU-S-RK-45-CU-UL 25-10
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 25
- Cu (MK) factor per 1000 pcs.
- 16.6
- Copper (MK) base in EUR / 100 kg
- 150
- Stud hole (M)
- 10
- ø Stud hole (a) in mm
- 10,5
- ø Wire receptable (d) in mm
- 7,0
- Flange width (b) in mm
- 18,0
- Weight in kg/1000 pc.
- 16,6
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892421914
- Customs tariff number
- 74198090
Caractéristiques techniques Cosse à tube coudé HELU-S-RK-45-CU-UL 25-10
Cosse à tube coudé | |
forme de bride | Forme de bague |
Angle de raccordement | 45° |
Plage de température | à +120°C |
Détails du produit Cosse à tube coudé HELU-S-RK-45-CU-UL 25-10
Construction
-
- Matériau: Cuivre selon DIN EN 13600
-
- Surface: étamé par galvanisation
-
- non isolé
-
- sans trou de visibilité
Tests
-
- Certifications et approbations:
- Numéro de dossier UL E504132
Remarques
-
- Procédé de pressage recommandé: Sertissage WK
-
- Légende:
- Dimensions
- a - Diamètre de perçage
- b - largeur bride
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme