HELU-MB-CUv-16-300-6.5 / 8.5-R
Numéro d'article 11008447
Détails de l'article HELU-MB-CUv-16-300-6.5 / 8.5-R
- Numéro d'article
- 11008447
- Désignation de l'article
- HELU-MB-CUv-16-300-6.5 / 8.5-R
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 16
- Type
- HELU-MB-CUv-16-300-6.5/8.5-R
- Longueur mm
- 300,0
- Perçage mm
- 6,5 / 8,5
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892501067
- Numéro de tarif douanier
- 74198090
Caractéristiques techniques HELU-MB-CUv-16-300-6.5 / 8.5-R
Bande de masse CU | |
Plage de température | -20°C à +125°C |
Section des brins | 0.2 mm |
Détails du produit HELU-MB-CUv-16-300-6.5 / 8.5-R
Construction
-
- Matériau: Cuivre étamé
Propriétés
-
- contacts arrondis
-
- Surfaces de contact en manchon pressé sans soudure
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- B1 - Trou
- B2 - Trou
- L - Longueur
Utilisation
-
- industrie automobile
-
- Installations de robots
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements HELU-MB-CUv-16-300-6.5 / 8.5-R
Accessoires
Produits complémentaires