H07V-U bleu 1 x 6 mm² Touret Numéro d'article 28171
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • Certificat UKCA
  • monoconducteur PVC
  • monobrin

Détails de l'article

Numéro d'article
28171
Désignation de l'article
H07V-U bleu 1 x 6 mm² Touret
Couleur conducteur
bleu (RAL 5015)
AWG (approx.)
10
Ø extérieur mm (approx.)
4,1 - 5,0
indice cuivre/km
58,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Classification de la réaction au feu
Eca
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892201806
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

monoconducteur PVC selon DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31
Plage de température en mouvement +5°C à +70°C
pose fixe -30°C à +80°C
Tension nominale AC U0/U 450/750 V
Tension d'essai 2500 V
Rayon de courbure minimum pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Conducteur cuivre nu, monobrin selon DIN VDE 0295 cl. 1 / IEC 60228 cl. 1
      • Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI1)
      • Repérage des conducteurs: voir fiche technique

Propriétés

      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certifications et approbations:
      • HAR
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Installation dans un tube d'installation électrique, sur ou sous crépi ou dans des systèmes fermés similaires. Convient à la pose fixe protégée dans les installations d'éclairage ou les appareils de commutation et de commande pour des tensions jusqu'à 1000 V de tension alternative ou 750 V de tension continue contre la terre. Ne peut pas être utilisé pour une pose directe sur des échelles de câbles et des chemins de câbles, sauf comme câble de compensation de potentiel.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible