H05VV-F/SJT gris 4 G AWG 15
Numéro d'article 28072
- Multi-standard connection cable
- 300 V
Détails de l'article H05VV-F/SJT gris 4 G AWG 15
- Numéro d'article
- 28072
- Désignation de l'article
- H05VV-F/SJT gris 4 G AWG 15
- Couleur de la gaine
- gris
- Ø extérieur mm (approx.)
- 9,8
- indice cuivre/km
- 63,4
- Poids kg/km (approx.)
- 164,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892061110
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques H05VV-F/SJT gris 4 G AWG 15
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit H05VV-F/SJT gris 4 G AWG 15
Construction
-
- Couleur de la gaine: gris
Propriétés
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT2
-
- Certifications et approbations:
- HAR
- EAC
Remarques
-
- la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
Utilisation
-
- This HAR, UL and CSA standardised, flexible PVC cable can be used in particular in appliances intended for export. For medium mechanical stress for use in households and offices, including damp rooms; including household appliances such as refrigerators, hoovers and washing machines.