H05VV-F/SJT noir 4 G 11 AWG Numéro d'article 28048
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Certificat HAR
  • Certificat CSA
  • Certificat EAC
  • Certificat VDE
  • Certificat UKCA
  • Multi-standard connection cable
  • 300 V

Détails de l'article

Numéro d'article
28048
Désignation de l'article
H05VV-F/SJT noir 4 G 11 AWG
Couleur de la gaine
noir
Cross-sec. mm² (approx.)
4,17
Ø extérieur mm (approx.)
12,8
indice cuivre/km
160,1
Poids kg/km (approx.)
315,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892060878
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de raccordement PVC selon DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11, UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 No. 49
Plage de température HAR en mouvement -5°C à +70°C
HAR pose fixe -40°C à +70°C
UL/CSA (SJT) en mouvement -5°C à +60°C
UL/CSA (SJT) pose fixe -40°C à +60°C
Tension nominale AC U0/U 300/500 V
UL/CSA AC 300 V
Tension d'essai 2500 V
Tension d'essai (Spark Test) 6000 V
Tension de claquage 5000 V
Rayon de courbure minimum pose fixe 7,5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: PVC spécial selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2), UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 No. 49
      • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308, coloré
      • Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
      • G = avec conducteur de protection V/J,
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
      • Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2), UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 No. 49
      • Couleur de la gaine: voir fiche technique

Propriétés

      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT2
      • Certifications et approbations:
      • HAR
      • EAC

Remarques

      • la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Utilisation

      • This HAR, UL and CSA standardised, flexible PVC cable can be used in particular in appliances intended for export. For medium mechanical stress for use in households and offices, including damp rooms; including household appliances such as refrigerators, hoovers and washing machines.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible