H05V-K noir 1 x 0,75 mm² Couronne en carton (100 m) Numéro d'article 29097
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
29097
Désignation de l'article
H05V-K noir 1 x 0,75 mm² Couronne en carton (100 m)
Ø extérieur mm (approx.)
2,2 - 2,7
Couleur conducteur
noir (RAL 9005)
Poids kg/km (approx.)
12,0
Indice cuivre kg/km
7,2
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100
possibilité de coupes
non
EAN / GTIN
4060892000164
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible