H05RR-F noir 3 G 1,5 mm²
Numéro d'article 35007
- Câbles de raccordement en caoutchouc
- Pour contrainte mécanique faible
Détails de l'article H05RR-F noir 3 G 1,5 mm²
- Numéro d'article
- 35007
- Désignation de l'article
- H05RR-F noir 3 G 1,5 mm²
- AWG (approx.)
- 16
- Ø extérieur mm (approx.)
- 8,0 - 10,4
- Indice cuivre kg/km
- 43,0
- Poids kg/km (approx.)
- 120,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892166211
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques H05RR-F noir 3 G 1,5 mm²
Câbles de raccordement en caoutchouc selon DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Plage de température | en mouvement -25°C à +60°C pose fixe -30°C à +60°C |
Température de service admissible à l'âme | +60°C |
Tension nominale | AC U0/U 300/500 V |
Tension de service max. admissible | Courant alternatif (AC) cond./terre 318 V Courant triphasé (AC) cond./cond. 550 V Courant continu (DC) cond./terre 413 V Courant continu (DC) cond./cond. 825 V |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Rayon de courbure minimum | 7,5x Ø extérieur |
Détails du produit H05RR-F noir 3 G 1,5 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: Caoutchouc selon DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (type de mélange EI4)
-
- Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308, coloré
-
- Conducteur de protection : à partir de 3 cond.,
- G = avec conducteur de protection V/J,
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
-
- Gaine extérieure: Caoutchouc selon DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (type de mélange EM3)
-
- Couleur de la gaine: noir
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certifications et approbations:
- HAR
- EAC
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Pour une utilisation dans des endroits secs, humides ou mouillés, pour le raccordement d'appareils soumis à de légères contraintes mécaniques dans les ménages, les cuisines ou les bureaux (p. ex. aspirateurs, appareils de cuisine, appareils ménagers mobiles, outils de jardin). Utilisation temporaire et limitée dans le temps à l'extérieur.