H01N2-E noir 1 x 150 mm²
Numéro d'article 31019
- Câble de soudage à l'arc
- 100 V
- toron à fils fins d'une grande flexibilité
Détails de l'article H01N2-E noir 1 x 150 mm²
- Numéro d'article
- 31019
- Désignation de l'article
- H01N2-E noir 1 x 150 mm²
- AWG (approx.)
- 300 kcmil
- Ø extérieur mm (approx.)
- 18,8 - 23,5
- Indice cuivre kg/km
- 1440,0
- Poids kg/km (approx.)
- 1520,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892258657
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques H01N2-E noir 1 x 150 mm²
Câble de soudage à l'arc selon DIN VDE 0285-525-2-81 / DIN EN 50525-2-81 | |
Plage de température | en mouvement -20°C à +85°C pose fixe -35°C à +85°C |
Température de service admissible à l'âme | +85°C |
Tension nominale | AC U0/U 100/100 V |
Tension d'essai | 1000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur |
Détails du produit H01N2-E noir 1 x 150 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins ultra-fins
-
- Structure toron: voir fiche technique
-
- Couche de séparation sur conducteur
-
- Revêtement: élastomère réticulé (mélange de caoutchouc EM5) selon DIN VDE 0207-363-2-2 / DIN EN 50363-2-2
-
- Couleur: noir
Propriétés
-
- résistant: huiles, ozone, oxygène, essence, Lumière de soudage, Gaz de protection
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C
-
- Certifications et approbations:
- HAR
- EAC
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Le câble est destiné aux connexions entre la source d'énergie de soudage et le porte-électrode et la pièce à souder. Convient pour une utilisation dans des endroits secs et humides ; utilisation temporaire à l'extérieur. Pour l'utilisation dans la construction automobile et navale, dans les installations de transport, de convoyage et de chaînes de montage, les machines-outils et les automates de soudage.