Ciseaux pour tresses Numéro d'article 905120
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
905120
Désignation de l'article
Ciseaux pour tresses
Type
Geflechtschere
Longueur mm
125,0
poids approx. kg
0,07
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892428845
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Ciseaux pour tresses

Détails du produit

Construction

      • Schneidet Kupfergeflecht bei geschirmten Kabeln und Leitungen
      • Sauberer Schnitt durch gezahnte Schneide
      • Mit rundem Drahtabschneider
      • Sehr stabile Ausführung
      • Schneiden aus Spezial-Edelstahl, vernickelt
      • Handlich
      • Länge 125 mm
      • Gewicht 65 g

Utilisation

      • Coupe les tresses de cuivre des câbles et conducteurs blindés
      • Coupe propre grâce au tranchant dentelé
      • Avec coupe-fil rond
      • Exécution très stable
      • Tranchants en acier inoxydable spécial, nickelés
      • Maniable

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible