EW round PG 21 / PG 29
Numéro d'article 90638
Détails de l'article EW round PG 21 / PG 29
- Numéro d'article
- 90638
- Item description
- EW round PG 21 / PG 29
- Outer Ø mm (approx.)
- 39
- Brass surcharge
- oui
- Thread type
- PG
- Size inside
- PG 29
- Size outside
- PG 21
- Thread length mm
- 7,0
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892377105
- Customs tariff number
- 74198090
Caractéristiques techniques EW round PG 21 / PG 29
Extension en laiton nickelé | |
Plage de température | à +200°C |
Détails du produit EW round PG 21 / PG 29
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
Remarques
-
- Pour cet article, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- SI - taille du filetage intérieur
- TL - Longueur du filetage
- D - Diamètre extérieur
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements EW round PG 21 / PG 29
Accessoires
Produits complémentaires