EW round PG 13.5 / PG 16
Numéro d'article 90635
Détails de l'article EW round PG 13.5 / PG 16
- Numéro d'article
- 90635
- Item description
- EW round PG 13.5 / PG 16
- Outer Ø mm (approx.)
- 24
- Thread length mm
- 6.5
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892377075
- Customs tariff number
- 74198090
Caractéristiques techniques EW round PG 13.5 / PG 16
Nickel plated brass extender | |
Temperature range | up to +200°C |
Détails du produit EW round PG 13.5 / PG 16
Construction
-
- Material: Brass, nickel plated
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
- TL - Thread Length
- D - Outer diameter
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Téléchargements EW round PG 13.5 / PG 16
Accessoires
Produits complémentaires