EW-PA grey PG 36 / PG 42
Numéro d'article 90083
Détails de l'article EW-PA grey PG 36 / PG 42
- Numéro d'article
- 90083
- Item description
- EW-PA grey PG 36 / PG 42
- Colour
- grey (RAL 7035)
- Pieces per Packaging Unit
- 10
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892372605
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques EW-PA grey PG 36 / PG 42
PA extender | |
Temperature range | -40°C to +100°C |
Détails du produit EW-PA grey PG 36 / PG 42
Construction
-
- Material: Polyamide (PA)
Propriétés
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
-
- silicone-free
-
- cadmium-free
Remarques
-
- Black on request.
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
Téléchargements EW-PA grey PG 36 / PG 42
Accessoires
Produits complémentaires