EW PA-ATEX noir M40 x 1.50 / M50 x 1.50
Numéro d'article 904426
Détails de l'article EW PA-ATEX noir M40 x 1.50 / M50 x 1.50
- Numéro d'article
- 904426
- Désignation de l'article
- EW PA-ATEX noir M40 x 1.50 / M50 x 1.50
- Type de filetage
- métrique
- Taille intérieur
- M50 x 1.50
- Taille extérieur
- M40 x 1.50
- Couleur
- noir (RAL 9005)
- Pièce par unité de doncitionnement
- 25
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892372742
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques EW PA-ATEX noir M40 x 1.50 / M50 x 1.50
Extension PA-EX | |
Plage de température | -20°C à +70°C |
Indice de protection | IP 66 |
Détails du produit EW PA-ATEX noir M40 x 1.50 / M50 x 1.50
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
Remarques
-
- Certificat de conformité : PTB 04 ATEX 1040X
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- SI - taille du filetage intérieur
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements EW PA-ATEX noir M40 x 1.50 / M50 x 1.50
Accessoires
Produits complémentaires