Boîte d'assortiment ESD-DUO 6 Numéro d'article 96648
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
96648
Désignation de l'article
Boîte d'assortiment ESD-DUO 6
Type
ESD 6
Code couleur
DIN
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892414213
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Boîte d'assortiment

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre
      • Surface: étamé
      • Isolation: Polypropylène (PP)
      • Boîte d'assortiment : Polychlorure de vinyle (PVC)

Remarques

      • Prises vides :
      • ESD 7 : 4 pcs. avec inscription 2x0,75mm² / 2x1,0mm² / 2x1,5mm² / 2x2,5mm²
      • ESD 8 : 4 pcs. avec inscription 2x4,0mm² / 2x6,0mm² / 2x10,0mm² / 2x16,0mm²
      • Toutes les tailles en longueur normale.
      • Légende:
      • Dimensions
      • L - Longueur
      • l - Longueur au centre du perçage

Utilisation

      • Boîte pratique au format de poche. Rechargeable, divisé en 4 ou 5 compartiments, avec étiquetage en coupe transversale.
      • remplissage avec des embouts DUO.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible