Boîte d'assortiment ESD-DUO 7
Numéro d'article 96629
Détails de l'article Boîte d'assortiment ESD-DUO 7
- Numéro d'article
- 96629
- Désignation de l'article
- Boîte d'assortiment ESD-DUO 7
- Type
- ESD 7
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892414206
- Numéro de tarif douanier
- 39233010
Caractéristiques techniques Boîte d'assortiment ESD-DUO 7
Boîte d'assortiment |
Détails du produit Boîte d'assortiment ESD-DUO 7
Construction
-
- Matériau: Cuivre
-
- Surface: étamé
-
- Isolation: Polypropylène (PP)
-
- Boîte d'assortiment : Polychlorure de vinyle (PVC)
Remarques
-
- Prises vides :
- ESD 7 : 4 pcs. avec inscription 2x0,75mm² / 2x1,0mm² / 2x1,5mm² / 2x2,5mm²
- ESD 8 : 4 pcs. avec inscription 2x4,0mm² / 2x6,0mm² / 2x10,0mm² / 2x16,0mm²
- Toutes les tailles en longueur normale.
-
- Légende:
- Dimensions
- L - Longueur
- l - Longueur au centre du perçage
Utilisation
-
- Boîte pratique au format de poche. Rechargeable, divisé en 4 ou 5 compartiments, avec étiquetage en coupe transversale.
- remplissage avec des embouts DUO.