Outil à presser manuel ERG 740 Numéro d'article 96757
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
96757
Désignation de l'article
Outil à presser manuel ERG 740
Type
ERG 740
-Ø du blindage appro. mm
7.62
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892428975
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Outil à presser manuel

Détails du produit

Construction

      • Handpresszange geeignet zur Verpressung der Shield-Kon Verbinder
      • Verarbeitungsbereich für einteilige Shield-Kon Verbinder von 1,27 bis 7,62 mm

Remarques

      • À utiliser avec connecteurs Shield-Kon voir. Utilisable uniquement en combinaison avec des inserts d'outils adaptés - voir TI-ERG 740

Utilisation

      • Outil de compression manuel adapté au serrage des connecteurs Shield-Kon
      • Plage d'application pour les connecteurs Shield-Kon de 1,27 à 7,62 mm²

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible