Douille intérieure en laiton EEM SWM-M 45 Numéro d'article 906013
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
906013
Item description
Douille intérieure en laiton EEM SWM-M 45
Brass surcharge
oui
Type
SWM-M
Weight kg (approx.)
2,45
Suitable for tube outer Ø mm
45,0
Pieces per Packaging Unit
20
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892389443
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Douille intérieure en laiton
Plage de température -40°C à +250°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton nickelé

Utilisation

      • Douille intérieure EEM en laiton pour gaines de protection métalliques type SWM-M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS et SPR-EDU-AS.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible