Douille intérieure en laiton EEM SWM-M 19 Numéro d'article 906009
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
906009
Item description
Douille intérieure en laiton EEM SWM-M 19
Brass surcharge
oui
Type
SWM-M
Weight kg (approx.)
0,42
Suitable for tube outer Ø mm
19,0
Pieces per Packaging Unit
50
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892389405
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Douille intérieure en laiton
Plage de température -40°C à +250°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton nickelé

Utilisation

      • Douille intérieure EEM en laiton pour gaines de protection métalliques type SWM-M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS et SPR-EDU-AS.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible