Marqueur de câble autocollant E WM ABC 150 Numéro d'article 91153
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
91153
Désignation de l'article
Marqueur de câble autocollant E WM ABC 150
Type
E WM ABC
Contenu du livre
150
Marqueur
A,, ,B,, ,C
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892413155
Numéro de tarif douanier
39199080

Caractéristiques techniques

Marqueur de câble autocollant

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Ruban de fibres
      • Revêtement: Carton

Propriétés

      • résistant: Humidité, huiles
      • autocollant permanent

Utilisation

      • Repères de câbles autocollants sous forme de livre de poche pratique.
      • 10 pages de repères sur carte support siliconée.
      • Utilisation dans le domaine de l'installation, de la réparation et de l'entretien.
      • Dimensions du livre : 15 x 8 cm
      • Marqueurs : 5 x 31 mm
      • Marques individuelles perforées 5 x 5 mm

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible