Embout de câble DUO 0,75 long gris Numéro d'article 91652
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
91652
Désignation de l'article
Embout de câble DUO 0,75 long gris
Cross-sec. mm² (approx.)
0,75
Couleur
gris
Longueur mm
17,0
Version
long
Code couleur
DIN
Longueur du manchon en mm
10
Pièce par unité de doncitionnement
500
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892414732
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Embout de câble
Plage de température à +105°C
temporairement à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre
      • Surface: étamé
      • Isolation: Polypropylène (PP)

Propriétés

      • Isolierte DUO-Aderendhülsen zur Einführung von 2 Litzen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
      • Nach DIN-, ZF-, und Telemecanique Farbcode.

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • L - Longueur
      • l - Longueur au centre du perçage

Utilisation

      • Les embouts isolés DUO pour l'introduction de 2 fils empêchent l'épissure des fils dénudés.
      • La collerette en plastique en forme d'entonnoir facilite l'enfilage sur les fils.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible