Embout de câble DUO 0,5 normal blanc
Numéro d'article 91622
Détails de l'article Embout de câble DUO 0,5 normal blanc
- Numéro d'article
- 91622
- Désignation de l'article
- Embout de câble DUO 0,5 normal blanc
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 0,5
- Couleur
- blanc
- Longueur mm
- 15,0
- Version
- normal
- Code couleur
- DIN
- Longueur du manchon en mm
- 8
- Pièce par unité de doncitionnement
- 500
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892414640
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Embout de câble DUO 0,5 normal blanc
Embout de câble | |
Plage de température | à +105°C temporairement à +120°C |
Détails du produit Embout de câble DUO 0,5 normal blanc
Construction
-
- Matériau: Cuivre
-
- Surface: étamé
-
- Isolation: Polypropylène (PP)
Propriétés
-
- Isolierte DUO-Aderendhülsen zur Einführung von 2 Litzen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
- Nach DIN-, ZF-, und Telemecanique Farbcode.
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- L - Longueur
- l - Longueur au centre du perçage
Utilisation
-
- Les embouts isolés DUO pour l'introduction de 2 fils empêchent l'épissure des fils dénudés.
- La collerette en plastique en forme d'entonnoir facilite l'enfilage sur les fils.
Téléchargements Embout de câble DUO 0,5 normal blanc
Accessoires
Produits complémentaires