DUO Crimp 300 Numéro d'article 97388
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
97388
Désignation de l'article
DUO Crimp 300
Type
DUO-Crimp 300
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892428760
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Dénuder-sertir-couper

Détails du produit

Construction

      • Der Duo-Crimp 300, ein Werkzeug, das 3 Funktionen vereint
      • Abisolieren, Crimpen, Abschneiden
      • Abisolieren von 0,5 bis 6,0 mm²
      • Crimpen in 2 Pressbereichen (0,5 bis 2,5 mm² und 4,0 bis 6,0 mm²)
      • Abschneiden durch eingebauten Seitenschneider

Utilisation

      • Le Duo Crimp 300, un outil avec 3 fonctions : Dénuder, sertir, cisailler
      • Dénudage de 0,5 à 6,0 mm².
      • Sertissage en 2 gammes de serrage (0,5 à 2,5mm² et 4,0 à 6,0mm²)
      • Cisaillement avec coupe latérale intégrée jusqu'à 6mm².

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible