Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé CV Compact elbow 90° M40 x 1.5 (1 1/4)
Numéro d'article 908486
Détails de l'article Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé CV Compact elbow 90° M40 x 1.5 (1 1/4)
- Numéro d'article
- 908486
- Désignation de l'article
- Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé CV Compact elbow 90° M40 x 1.5 (1 1/4)
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M40 x 1,5
- Longueur du filetage
- 13,0
- Ouverture de clé mm
- 52
- Adapté au Ø extérieur du tuyau (mm)
- 35,4
- Adapté au diamètre nominal du tuyau
- 1 1/4
- Pièce par unité de doncitionnement
- 2
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892386794
- Numéro de tarif douanier
- 74198090
Caractéristiques techniques Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé CV Compact elbow 90° M40 x 1.5 (1 1/4)
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé | |
Plage de température | -45°C à +105°C |
Indice de protection | IP 67 |
Détails du produit Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé CV Compact elbow 90° M40 x 1.5 (1 1/4)
Construction
-
- Matériau: Laiton nickelé
-
- Manchon de mise à la terre: Acier
-
- Joint d'étanchéité: Polyamide (PA)
Remarques
-
- Convient aux gaines métalliques :
- Anaconda Sealtite®:
- EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé CV Compact elbow 90° M40 x 1.5 (1 1/4)
Accessoires
Produits complémentaires