Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé CV Compact 45° M16 x 1.5 (3/8)

Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé CV Compact 45° M16 x 1.5 (3/8) Numéro d'article 11025414
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Certificat CSA

Détails de l'article

Numéro d'article
11025414
Désignation de l'article
Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé CV Compact 45° M16 x 1.5 (3/8)
Type de filetage
métrique
Taille
M16 x 1,5
Longueur du filetage
10,0
Ouverture de clé mm
26
Adapté au Ø extérieur du tuyau (mm)
12,6
Adapté au diamètre nominal du tuyau
3/8
Pièce par unité de doncitionnement
10
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892541216
Numéro de tarif douanier
74198090

Caractéristiques techniques

Raccord de tuyau coudé en laiton nickelé
Plage de température -45°C à +105°C
Indice de protection IP 67

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton nickelé
      • Manchon de mise à la terre: Acier
      • Joint d'étanchéité: Polyamide (PA)

Remarques

      • Convient aux gaines métalliques :
      • Anaconda Sealtite®:
      • EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible