Socles de fixation TC 112
Numéro d'article 91042
Détails de l'article Socles de fixation TC 112
- Numéro d'article
- 91042
- Désignation de l'article
- Socles de fixation TC 112
- Type
- TC 112
- Couleur
- transparent
- Longueur mm
- 19,1
- Largeur maximale du serre-câble en mm
- 4,8
- Hauteur mm
- 4,8
- Perçage mm
- 4,4
- Largeur mm
- 9,5
- Type de fixation
- vis et rivet
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892401886
- Numéro de tarif douanier
- 39174000
Caractéristiques techniques Socles de fixation TC 112
Socles de fixation | |
Plage de température | -40°C à +85°C temporairement à +105°C |
Détails du produit Socles de fixation TC 112
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6.6
Remarques
-
- Légende:
- H - Hauteur
- W - largeur
- L - Longueur
- T - Épaisseur
Utilisation
-
- Petit socle pour la fixation de la bande pour vis à tête fraisée, vis à tête cylindrique ou montage par rivets.
Téléchargements Socles de fixation TC 112
Accessoires
Produits complémentaires