Socles de fixation BS 1
Numéro d'article 91090
Détails de l'article Socles de fixation BS 1
- Numéro d'article
- 91090
- Désignation de l'article
- Socles de fixation BS 1
- Type
- BS 1
- Couleur
- transparent
- Dimension mm
- 19,00 x 19,00
- Largeur maximale du serre-câble en mm
- 3,6
- Ø du trou de perçage mm
- 4,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892401831
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Socles de fixation BS 1
Socles de fixation | |
Plage de température | -40°C à +85°C Charge à court terme +150°C |
Détails du produit Socles de fixation BS 1
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6.6
Propriétés
-
- sans halogène
-
- auto-extinguible
-
- difficilement inflammable
Remarques
-
- Le film autocollant en mousse adhère sur les supports lisses et non gras et compense les petites irrégularités.
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Socle de fixation BS autocollant et à visser pour la pose de câbles, de conduites, de tuyaux et de tubes. Facile à utiliser en combinaison avec des colliers de serrage.
Téléchargements Socles de fixation BS 1
Accessoires
Produits complémentaires