Serre-câbles détachables W 120mm Numéro d'article 97633
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
97633
Désignation de l'article
Serre-câbles détachables W 120mm
Couleur
noir
Longueur mm
120,0
Ø du faisceau mm
26
Largeur mm
7,6
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892401312
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Serre-câbles détachables
Plage de température -40°C à +80°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de silicone

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Utilisation

      • Colliers de serrage détachables pour un montage temporaire.
      • Ces colliers de serrage s'ouvrent en un tour de main et sans outil.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible