COV presse-étoupe divisible avec contre-écrou PG 9 NW 10

COV presse-étoupe divisible avec contre-écrou PG 9 NW 10 Numéro d'article 93514
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
93514
Désignation de l'article
COV presse-étoupe divisible avec contre-écrou PG 9 NW 10
Type de filetage
PG
Taille
PG 9
Couleur
noir
Longueur du filetage
12,0
Ouverture de clé mm
22
Adapté au diamètre nominal
10,0
Adapté au diamètre nominal
100
Adapté au diamètre nominal
non
Adapté au diamètre nominal
4060892382413
Adapté au diamètre nominal
39174000

Caractéristiques techniques

Wellschlauchverschraubung
Plage de température -40°C à +120°C
temporairement à +140°C
Indice de protection IP 43

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6
      • Inflammabilité selon UL 94 (HB)

Propriétés

      • sans halogène
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Raccord pour gaine de protection séparable HELUcond CO.
      • Raccord à ouverture axiale, refermable, avec nervures de maintien moulées.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible