COV contre-écrou divisible M40 x 1.5 NW 37 Numéro d'article 905041
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
905041
Désignation de l'article
COV contre-écrou divisible M40 x 1.5 NW 37
Type de filetage
métrique
Taille
M40 x 1,5
Couleur
noir
Longueur du filetage
15,0
Ouverture de clé mm
46
Adapté au diamètre nominal
37,0
Adapté au diamètre nominal
25
Adapté au diamètre nominal
non
Adapté au diamètre nominal
4060892382567
Adapté au diamètre nominal
39174000

Caractéristiques techniques

Wellschlauchverschraubung
Plage de température -40°C à +120°C
temporairement à +140°C
Indice de protection IP 43

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6
      • Inflammabilité selon UL 94 (HB)

Propriétés

      • sans halogène
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Raccord pour gaine de protection séparable HELUcond CO.
      • Raccord à ouverture axiale, refermable, avec nervures de maintien moulées.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible