COV contre-écrou divisible M32 x 1.5 NW 23
Numéro d'article 905040
Détails de l'article COV contre-écrou divisible M32 x 1.5 NW 23
- Numéro d'article
- 905040
- Désignation de l'article
- COV contre-écrou divisible M32 x 1.5 NW 23
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M32 x 1,5
- Couleur
- noir
- Longueur du filetage
- 12,0
- Ouverture de clé mm
- 36
- Adapté au diamètre nominal
- 23,0
- Adapté au diamètre nominal
- 50
- Adapté au diamètre nominal
- non
- Adapté au diamètre nominal
- 4060892382550
- Adapté au diamètre nominal
- 39174000
Caractéristiques techniques COV contre-écrou divisible M32 x 1.5 NW 23
Wellschlauchverschraubung | |
Plage de température | -40°C à +120°C temporairement à +140°C |
Indice de protection | IP 43 |
Détails du produit COV contre-écrou divisible M32 x 1.5 NW 23
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6.6
-
- Inflammabilité selon UL 94 (HB)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Raccord pour gaine de protection séparable HELUcond CO.
- Raccord à ouverture axiale, refermable, avec nervures de maintien moulées.
Téléchargements COV contre-écrou divisible M32 x 1.5 NW 23
Accessoires
Produits complémentaires