Porte-tubes ondulés COS NW 37 noir Numéro d'article 920360
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
920360
Désignation de l'article
Porte-tubes ondulés COS NW 37 noir
Couleur
noir
Hauteur mm
56,5
Adapté au diamètre nominal
37,0
Adapté au diamètre nominal
55,0
Adapté au diamètre nominal
20
Adapté au diamètre nominal
non
Adapté au diamètre nominal
4060892382383
Largeur mm
39174000

Caractéristiques techniques

Porte-tubes ondulés
Plage de température -30°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Support de gaine pour gaines de protection séparables HELUcond CO.
      • Fixation rapide avec nervure intégrée qui fixe la gaine de protection également dans le sens axial

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible