Porte-tubes ondulés COS NW 20 noir
Numéro d'article 920358
Détails de l'article Porte-tubes ondulés COS NW 20 noir
- Numéro d'article
- 920358
- Désignation de l'article
- Porte-tubes ondulés COS NW 20 noir
- Couleur
- noir
- Hauteur mm
- 36
- Adapté au diamètre nominal
- 20,0
- Adapté au diamètre nominal
- 35,0
- Adapté au diamètre nominal
- 100
- Adapté au diamètre nominal
- non
- Adapté au diamètre nominal
- 4060892382369
- Largeur mm
- 39174000
Caractéristiques techniques Porte-tubes ondulés COS NW 20 noir
Porte-tubes ondulés | |
Plage de température | -30°C à +105°C |
Détails du produit Porte-tubes ondulés COS NW 20 noir
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6
-
- Inflammabilité selon UL 94
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de cadmium
-
- résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Support de gaine pour gaines de protection séparables HELUcond CO.
- Fixation rapide avec nervure intégrée qui fixe la gaine de protection également dans le sens axial
Téléchargements Porte-tubes ondulés COS NW 20 noir
Accessoires
Produits complémentaires