Connecteurs circulaires M12 MS female (5pôles / 6.0 - 8.0)

Connecteurs circulaires M12 MS female (5pôles / 6.0 - 8.0) Numéro d'article 11024549
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)

Détails de l'article

Numéro d'article
11024549
Désignation de l'article
Connecteurs circulaires M12 MS female (5pôles / 6.0 - 8.0)
Ø extérieur mm (approx.)
20
Type de filetage
métrique
Taille
M12
Longueur mm
56,5
Ø du câble de... à mm
6,0 - 8,0
Longueur du filetage
12,0
Ouverture de clé mm
18
Version
female
Nombre de pôles
5
Référence TE
T4110012051-070
Type de fixation
vis
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892537318
Numéro de tarif douanier
85366990

Caractéristiques techniques

Connecteurs circulaires M12
Plage de température -40°C à +85°C
Indice de protection IP 67

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Inflammabilité selon UL 94 (HB)
      • Matériau de la surface de contact: or
      • Construction: droit
      • Codage: A
      • Type de fixation: vis

Propriétés

      • conception compacte avec une densité élevée de connecteurs
      • Verrouillage par vis pour une installation facile et rapide
      • connexion rapide et fiable sur le terrain

Remarques

      • Légende:
      • L - Longueur
      • D - Diamètre extérieur
      • TD - Diamètre du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Automatisation industrielle
      • Technique d'automatisation
      • Système de traitement d'images
      • Capteurs
      • AGV (véhicules à guidage automatique)

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible