Connecteurs ronds M8 female 4pôles (CD 3.5 - 4.8 mm)
Numéro d'article 11024559
Détails de l'article Connecteurs ronds M8 female 4pôles (CD 3.5 - 4.8 mm)
- Numéro d'article
- 11024559
- Désignation de l'article
- Connecteurs ronds M8 female 4pôles (CD 3.5 - 4.8 mm)
- Ø extérieur mm (approx.)
- 13,5
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M8
- Longueur mm
- 40,0
- Ø du câble de... à mm
- 3,5 - 4,8
- Version
- female
- Nombre de pôles
- 4
- Référence TE
- T4010008041-070
- Type de fixation
- vis
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892537417
- Numéro de tarif douanier
- 85366990
Caractéristiques techniques Connecteurs ronds M8 female 4pôles (CD 3.5 - 4.8 mm)
Connecteurs circulaires M12 + M8 | |
Plage de température | -40°C à +85°C |
Indice de protection | IP 67 |
Détails du produit Connecteurs ronds M8 female 4pôles (CD 3.5 - 4.8 mm)
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 66 GF25
-
- Inflammabilité selon UL 94 (HB)
-
- Matériau de la surface de contact: or
-
- Construction: droit
-
- Codage: A
-
- Type de fixation: vis
Propriétés
-
- conception compacte avec une densité élevée de connecteurs
-
- Verrouillage par vis pour une installation facile et rapide
-
- connexion rapide et fiable sur le terrain
Remarques
-
- Légende:
- L - Longueur
- D - Diamètre extérieur
- TD - Diamètre du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Automatisation industrielle
-
- Technique d'automatisation
-
- Système de traitement d'images
-
- Capteurs
-
- AGV (véhicules à guidage automatique)