Tire-câbles 70-90 mm
Numéro d'article 905896
Détails de l'article Tire-câbles 70-90 mm
- Numéro d'article
- 905896
- Désignation de l'article
- Tire-câbles 70-90 mm
- Ø intérieur max. mm
- 90,0
- Ø intérieur min. mm
- 70,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892428050
- Numéro de tarif douanier
- 73129000
Caractéristiques techniques Tire-câbles 70-90 mm
Tire-câbles |
Détails du produit Tire-câbles 70-90 mm
Construction
-
- Matériau: Acier galvanisé
Utilisation
-
- Tire-câble pour la pose de câbles avec des forces de traction importantes.
- Une boucle renforcée par une cosse et une pince à sertir.
- Tressée à l'envers - se resserre d'elle-même sous l'effet de la traction.