Manchons de montage de câbles 90-110 mm Numéro d'article 905919
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
905919
Désignation de l'article
Manchons de montage de câbles 90-110 mm
Ø intérieur max. mm
110,0
Ø intérieur min. mm
90,0
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892428203
Numéro de tarif douanier
73129000

Caractéristiques techniques

Manchons de montage de câbles

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier inoxydable 1.4401 / AISI 316

Utilisation

      • Manchon de montage de câbles de haute qualité en acier inoxydable - convient également aux éoliennes situées près des côtes. Pour le montage antidérapant de câbles suspendus verticalement.
      • Une boucle latérale renforcée par une cosse et une pince à sertir.
      • Tressée à l'envers - se resserre d'elle-même sous l'effet de la traction.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible