Manchons de montage de câbles 40-50 mm
Numéro d'article 905605
Détails de l'article Manchons de montage de câbles 40-50 mm
- Numéro d'article
- 905605
- Désignation de l'article
- Manchons de montage de câbles 40-50 mm
- Ø intérieur max. mm
- 50,0
- Ø intérieur min. mm
- 40,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892427978
- Numéro de tarif douanier
- 73129000
Caractéristiques techniques Manchons de montage de câbles 40-50 mm
Manchons de montage de câbles |
Détails du produit Manchons de montage de câbles 40-50 mm
Construction
-
- Matériau: Acier inoxydable 1.4401 / AISI 316
Utilisation
-
- Manchon de montage de câbles de haute qualité en acier inoxydable - convient également aux éoliennes situées près des côtes. Pour le montage antidérapant de câbles suspendus verticalement.
- Une boucle latérale renforcée par une cosse et une pince à sertir.
- Tressée à l'envers - se resserre d'elle-même sous l'effet de la traction.