Tire-câbles 70-90 mm Numéro d'article 905907
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
905907
Désignation de l'article
Tire-câbles 70-90 mm
Ø intérieur max. mm
90,0
Ø intérieur min. mm
70,0
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892428166
Numéro de tarif douanier
73129000

Caractéristiques techniques

Tire-câbles

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier galvanisé

Utilisation

      • Tire-câble pour le tirage de câbles déjà posés. Convient également comme bas de montage pour les câbles suspendus verticalement. Deux boucles latérales renforcées par des cosses et des pinces.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible