BL-W M40 x 1.5 / PG 36 Numéro d'article 96382
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
96382
Désignation de l'article
BL-W M40 x 1.5 / PG 36
Ø extérieur mm (approx.)
45
Type de filetage
métrique / PG / NPT
Taille
M40 x 1,5 / PG 36 / NPT 1 1/2"
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892374265
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Plaque d'obturation en mousse
Plage de température -20°C à +70°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Mousse de protection

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • D - Diamètre extérieur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Comme fermeture anti-poussière pour les presse-étoupes HSK.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible