BL-H M63 x 1.5 / PG 48
Numéro d'article 96425
Détails de l'article BL-H M63 x 1.5 / PG 48
- Numéro d'article
- 96425
- Item description
- BL-H M63 x 1.5 / PG 48
- Outer Ø mm (approx.)
- 57
- Thread type
- metric
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892374197
- Customs tariff number
- 39269097
Caractéristiques techniques BL-H M63 x 1.5 / PG 48
PVC blind plate | |
Temperature range | -20°C to +70°C |
Détails du produit BL-H M63 x 1.5 / PG 48
Construction
-
- Material: Rigid-PVC
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- D - Outer diameter
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
-
- As dust cap for HSK cable glands.
Téléchargements BL-H M63 x 1.5 / PG 48
Accessoires
Produits complémentaires