Cosses-câble BHA forked 4 F rouge
Numéro d'article 93755
Détails de l'article Cosses-câble BHA forked 4 F rouge
- Numéro d'article
- 93755
- Désignation de l'article
- Cosses-câble BHA forked 4 F rouge
- Type
- BHA 4 F
- Couleur
- rouge
- Section nominale de / à mm²
- 0,25 - 1,50
- Pièce par unité de doncitionnement
- 2000
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892415852
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Cosses-câble BHA forked 4 F rouge
Cosses-câble selon DIN EN 45545-2 | |
forme de bride | Fourche |
Plage de température | -20°C à +115°C temporairement à +130°C |
Détails du produit Cosses-câble BHA forked 4 F rouge
Construction
-
- Matériau: Laiton
-
- Surface: étamé par galvanisation
-
- Isolation: Polycarbonat (PC)
-
- partiellement isolé
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V0)
Remarques
-
- Diamètre du rouleau 450 mm Diamètre intérieur du logement 27 mm
- Fiches plates / cosses plates / cosses mâles en bande sur demande.
-
- Légende:
- a - Diamètre de perçage
- b - largeur bride
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme
- l - Longueur au centre du perçage
Utilisation
-
- Le matériel de connexion isolé au polycarbonate sur ruban a été développé comme solution économique pour la confection de câbles en moyennes et grandes séries.
Tests
-
- selbstverlöschend nach UL 94: V0