Cosses-câble BHB eye type 8 bleu Numéro d'article 93749
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL

Détails de l'article

Numéro d'article
93749
Désignation de l'article
Cosses-câble BHB eye type 8 bleu
Type
BHB 8
Couleur
bleu
Section nominale de / à mm²
1,50 - 2,50
Pièce par unité de doncitionnement
1750
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892415586
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Cosses-câble selon DIN EN 45545-2
forme de bride Forme de bague
Plage de température -20°C à +115°C
temporairement à +130°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton
      • Surface: étamé par galvanisation
      • Isolation: Polycarbonat (PC)
      • partiellement isolé
      • Inflammabilité selon UL 94 (V0)

Remarques

      • Diamètre du rouleau 450 mm Diamètre intérieur 27 mm
      • Fiches plates / cosses plates / cosses mâles en ruban sur demande.
      • Légende:
      • Dimensions
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • l - Longueur au centre du perçage

Tests

      • selbstverlöschend nach UL 94: V0

Utilisation

      • Le matériel de connexion isolé au polycarbonate sur ruban a été développé comme solution économique pour la confection de câbles en moyennes et grandes séries.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible